A7-10-351-30

Fechos de Compressão, Over-Center Fechos Alavanca, Sem restrição, Sem travamento, M5x0.8 Furos de montagem puncionados, Zamac, Cromado, Bright

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Cromado
Cor / Aparência Brilhante
Restrição de acesso Sem restrição
Tipo de rosca ou furo M5 X 0.8
Modelo de acionador Fechadura cilíndrica
Modelo do Puxador Maçaneta modelo padrão
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Pontos de engate Ponto único ou três pontos
Classe A2/A7 - Fechos de Engate Rápido Alavanca
Combinando resistência, facilidade de instalação e simplicidade de operação em um só produto, estes robustos fechos com ação de alavanca proporcionam força mecânica para o fechamento de portas vedadas de aplicações mais pesadas. A ação de abertura em movimento único do fecho aplica uma força de alavancagem contra o engate, proporcionando uma vantagem mecânica para a abertura de portas pesadas ou difíceis de operar.
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fechos de Compressão, Over-Center Fechos Alavanca, Sem restrição, Sem travamento, M5x0.8 Furos de montagem puncionados, Zamac, Cromado, Bright

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.