47-90-201-40-005
Parafusos Imperdíveis, Pressão, Fenda, Recartilhado, Terracota
Material | Aç o |
---|---|
Cor / Aparência | Terracota |
Modelo da manopla | Recartilhado |
Modelo de inserto | Fenda |
Instalação | Pressão |
Espessura mínima do painel exterior | 0.90 |
Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 5.30 |
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 0.50 |
Classe | 47/4C - Parafusos Imperdíveis |
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.
Escrever sua própria revisão