The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
オーバーセンータラッチ, Lサイズ, 露出の無い据えつけ, ステンレススティール, パッシベート
TL-50-207-52
オーバーセンータラッチ, Lサイズ, 露出の無い据えつけ, ステンレススティール, パッシベート
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
不動態化処理 |
色 |
光沢 |
据えつけのスタイル |
コンシールド(内部)取付 |
サイズ・シリーズ |
ラージサイズ |
タイプ |
Receptacle |
製品 |
TL : オーバーセンータラッチ |
サウスコのオーバーセンタ-ラッチはレバー動作やオーバーセンター動作の応用で機能を向上させ、二枚のパネルを引き付けて安全に固定します。多様なラッチのサイズと様々なアプリケーション用にデザインも豊富に取り揃えております。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
20
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
9
|
2024-03-25
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|