材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | 亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
Stage | 2段式 |
据えつけ穴 | M6 ねじ径 |
操作 | 同一線 |
アクチュエータのタイプ | Cylinder Lock |
サイズ・シリーズ | ミディアムサイズ |
製品 | R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
あなたのレビューを投稿する