ME-02-415-60
オフショアスイングドアラッチ, キーロック, 左手アウト, キーロック, ショート, アルミ合金
材質 | アルミ合金 |
---|---|
ポール(爪)スタイル | ショート |
アクセス制限 | 六角/マイナス |
表面処理された | いいえ |
Grip - Minimum (mm) | 22.00 |
Grip - Maximum (mm) | 27.00 |
操作 | 左手-外開 |
製品 | ME - ドアラッチ(船舶用、スイング) |
あなたのレビューを投稿する
材質 | アルミ合金 |
---|---|
ポール(爪)スタイル | ショート |
アクセス制限 | 六角/マイナス |
表面処理された | いいえ |
Grip - Minimum (mm) | 22.00 |
Grip - Maximum (mm) | 27.00 |
操作 | 左手-外開 |
製品 | ME - ドアラッチ(船舶用、スイング) |