H3-65-570-071
スイングハンドルマルチポイントシステム, ラージ - 177mm (6.96インチ), シングル 又はスリーポイント, 5mmダブルビットDIN, ガラス充填ナイロン,
材質 | ガラス繊維強化ナイロン |
---|---|
色 | 黒 |
ロックオプション | DIN 3mm ダブルビット |
ラッチング ポイント | 1点または3点締め |
予備パドロックハスプ | いいえ |
タイプ | Radial Fan |
製品 | H3:スイングハンドルマルチポイントシステム |
このアップグレードしたモジュール設計は、業界水準のパネル前処理要件用のパッケージとして見た目的にも人間工学的にも好ましい薄型で、最高の柔軟性を提供します。様々なオフセットカム、マルチポイントラッチ、多数のロックとロック無しオプションにより、費用効率の高い構成が簡素化されています。
あなたのレビューを投稿する