D4-FJ6-80
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, スティール, Size 6, マイナスのフラッシュ, 亜鉛メッキ クロメート処理
材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | 亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
ヘッドスタイル | マイナス平頭 |
サイズ・シリーズ | サイズ 6 |
スタッド長さ(L) | 20.32 |
長さ | 20.32 |
タイプ | スクリュー |
製品 | D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー |
あなたのレビューを投稿する
材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | 亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
ヘッドスタイル | マイナス平頭 |
サイズ・シリーズ | サイズ 6 |
スタッド長さ(L) | 20.32 |
長さ | 20.32 |
タイプ | スクリュー |
製品 | D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー |