The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
戻り止めヒンジ, 150°, 強化スチール, 戻り止め, アセタル共重合体, 黒
C6-8
戻り止めヒンジ, 150°, 強化スチール, 戻り止め, アセタル共重合体, 黒
製品仕様
材質 |
アセタール共重合体 |
仕上げ |
無処理 |
色 |
黒 |
順回転トルク |
1.10 |
逆回転トルク(Nm) |
1.10 |
取りつけ |
リベット/ねじ |
シリーズ |
ディテント(戻り止め) |
チューブ材質 |
強化スチール |
開放された角度における保持 |
150° |
製品 |
C6 / G6 - 戻り止めヒンジ |
サウスコ戻り止めヒンジシリーズには様々な戻り止め、耐蝕性構造、産業デザインに合うスッキリした流線形の外観などドアの位置決め用途に生かした多種のデザインがあります。すべての製品は強度とサイクル寿命をテスト済み、エンクロージャの修理やメインテナンスを容易にする180度の可動範囲を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zygology Ltd
Oxford UK
|
168
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
57
|
2024-04-24
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
50
|
2024-04-23
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
32
|
2024-04-23
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
6
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
5
|
2024-04-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
4
|
2024-04-22
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
4
|
2024-04-22
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|