C2-32-15
コンプレッションラッチ, レバーラッチ, 無制限, 隆起型開放ボタン, 1-5mm パネル, 1-24mm グリップ, 非密封式, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
バンパー装着 | いいえ |
---|---|
材質 | 亜鉛合金 |
仕上げ | 粉体塗装 |
色 | 黒 |
アクセス制限 | 制限なし |
表面処理された | いいえ |
グリップタイプ | 調整式 |
ヘッドスタイル | 隆起型開放ボタン |
シリーズ | 規格 |
外側のパネル厚さ | 0.00 |
最大外側パネル厚 | 5.00 |
Grip - Minimum (mm) | 1.00 |
Grip - Maximum (mm) | 24.00 |
外形 | フラッシュ |
アクチュエータのタイプ | Cylinder Lock |
ラッチング ポイント | 1点または3点締め |
製品 | C2 - レバーラッチ |
取りつけ、操作は簡単な人気の薄型レバーラッチは、非常に目立つ取りつけ用に流線型の外観を提供します。個々に取りつけられたトリガー機構(平らまたはわずかに隆起)は、内蔵のハンドルを使用するためにハンドルを解放するために提供されています。
あなたのレビューを投稿する