The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
取り外し可能なリフトオフヒンジ, オフセットでのナックルスタイル, 露出の無い据えつけ, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
96-141
取り外し可能なリフトオフヒンジ, オフセットでのナックルスタイル, 露出の無い据えつけ, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
材質 |
亜鉛合金 |
仕上げ |
粉体塗装 |
色 |
黒 |
ねじサイズ |
M4 X 0.7 |
据えつけのスタイル |
コンシールド(内部)取付 |
ヒンジのスタイル |
オフセット ナックル |
製品 |
96 - 抜差ヒンジ |
サウスコの96ヒンジなら、工具なしで素早く、簡単、安全にドアを取り外すことが可能です。非リフトオフ構造により、恒久的な取りつけを実現。様々な適用に対応する様々なスタイルのヒンジをご用意。ステンレススティール、サテンクロム、艶出しクロムが、スタイリッシュな仕上げを提供し、適用対象の外観を向上します。96製品ラインは、費用効率の高いソリューションで設計の柔軟性に対応できる幅広い選択肢を設計者に提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
631
|
2024-02-28
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
434
|
2024-03-25
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
|
394
|
2024-03-13
|
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
319
|
2024-03-28
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
109
|
2024-03-25
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
55
|
2024-03-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
43
|
2024-02-28
|
info@steeves.ca
204.474.1239
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
37
|
2024-03-21
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
36
|
2024-03-25
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
30
|
2024-03-22
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
25
|
2024-03-12
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
20
|
2024-03-07
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
Dean Lewis Associates
Hayward CA
|
15
|
2024-03-15
|
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
|
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
|
11
|
2024-02-28
|
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
5
|
2024-03-25
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|