The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
アンダーセンターシリーズラッチ, エクストラ ラージサイズ, ステンレススティール, ナチュラル
91-812-52
アンダーセンターシリーズラッチ, エクストラ ラージサイズ, ステンレススティール, ナチュラル
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
不動態化処理 |
色 |
光沢 |
アクセス制限 |
制限なし |
サイズ・シリーズ |
エクストララージサイズ、800シリーズ |
製品 |
91:アンダーセンターシリーズラッチ |
サウスコのアンダーセンターラッチはラッチとキーパが同一平面上になくてもズレを調整でき、頑丈で安全な締結を提供します。多種多様のサイズやコンシールド型などが選択でき、調節式グリップラッチは様々なアプリケーション用としてデザインも豊富に取り揃えております。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
87
|
2024-04-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
36
|
2024-04-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
13
|
2024-04-17
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
8
|
2024-03-25
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
7
|
2024-04-17
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
2
|
2024-04-17
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|