62-43-301-2
コンプレッションラッチ, リフトアンドターンラッチ, ミディアムサイズ, フラッシュ(平面)スタイル, ツール, プラスリセス, 亜鉛合金, クロム処理, 手触りの
材質 | 亜鉛合金 |
---|---|
仕上げ | クロムめっき |
色 | ツヤ消し |
アクセス制限 | ツール・治具 |
ヘッドスタイル | プラスリセス |
外側のパネル厚さ | 0.00 |
最大外側パネル厚 | 6.00 |
Grip - Minimum (mm) | 26.00 |
Grip - Maximum (mm) | 36.00 |
最小グリップ-カム逆方向 | 36.00 |
最大グリップ-カム逆方向 | 46.00 |
外形 | フラッシュ |
サイズ・シリーズ | ミディアムサイズ |
製品 | 62:リフトアンドターンコンプレッションラッチ |
実用的でスタイリッシュなラッチの多くのメリットを活用し、素早く簡単なアクセスで収納装置デザインの多様性を強化。爪の摩擦や摩耗なく正確なプルアップコンプレッションを実現し、さらに、実際にあらゆる取りつけを補う多彩な仕上げをご用意しています。
あなたのレビューを投稿する