The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
4キャプティブスクリュー, 1-4/20, 亜鉛メッキ クロメート処理, スティール
47-125
4キャプティブスクリュー, 1-4/20, 亜鉛メッキ クロメート処理, スティール
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
ねじサイズ |
1/4-20 |
製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
3
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|