47-10-107-14
キャプティブスクリュー, 4-40, フレアイン, マイナス, ナールド, 光沢
材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | 無処理 |
色 | 光沢 |
ノブスタイル | ナールド |
ノブの材質 | アルミ合金 |
ねじサイズ | 4-40 |
ヘッドスタイル | マイナスリセス |
取りつけ | フレアイン |
シリーズ | スタイルドノブ |
外側のパネル厚さ | 5.60 |
最大外側パネル厚 | 7.10 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 8.80 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 5.60 |
パッケージング | バルク包装 |
製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
あなたのレビューを投稿する