The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
体型フレキシブルハンドルラッチ, 100 Series, ゴム, アール
37-20-101-20
体型フレキシブルハンドルラッチ, 100 Series, ゴム, アール
製品仕様
材質 |
ゴム, ステンレス鋼 |
仕上げ |
無処理 |
アクセス制限 |
制限なし |
据えつけのスタイル |
正面取付 |
シリーズ |
100 シリーズ |
キーパーのタイプ |
アール |
操作 |
プル |
ラッチ組み立て済 |
はい |
製品 |
37 - パッチン錠(フレキシブル一体型) |
過酷な産業用途に特化して設計され、伸縮性のある構造を特徴とする 37 - フレキシブルハンドルラッチ シリーズは、特殊パネルの位置ズレを許容すると共に、非常に大きな締付け力を提供します。『伸ばしてラッチ』するフレキシブル構造と大型のグリップを採用した37 - フレキシブルハンドルラッチは、手袋を着用する作業環境でも容易に固定することができます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
378
|
2024-04-12
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
269
|
2024-04-17
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
164
|
2024-04-15
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
32
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
20
|
2024-04-17
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
20
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
17
|
2024-03-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
9
|
2024-04-17
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
9
|
2024-04-15
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
8
|
2024-04-17
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|