R4-75-42-201-10
Latch
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Zincato, cromato lucido |
Stage | A due stadi |
Foro di montaggio | Filettatura M6 |
Funzionamento | In linea |
Tipo di attuatore | Cylinder Lock |
Misura | Intermedia |
Class | R4 – Chiusure rotative |
Queste robuste soluzioni di chiusura per porte e pannelli di apparecchiature e macchinari per impieghi gravosi coniugano la robustezza e la sicurezza dell’azione rotativa alla praticità della chiusura a spinta. Il design compatto consente il montaggio a scomparsa, tollera errori di allineamento in posizione di chiusura, si innesta facilmente anche esercitando una bassa forza di chiusura e garantisce un bloccaggio saldo e senza gioco.
Scrivi la tua recensione