MA-07-552-02-100
Chiusura per porte a battente McCoy Star, Portifino Maniglia, Apertura a sinistra verso l’interno, 36.5-45 mm Gamma spessore porte, Cromo
Opzioni di chiusura | Privacy knob with emergency egress |
---|---|
Spessore OP | 36.50 |
Spessore max. pannello esterno | 45.00 |
Funzionamento | Apertura a sinistra verso l’interno |
Tipo Impugnatura | Portifino Handle |
Finitura maniglia | Cromo |
Finitura scodellino | Cromo |
Class | MA - Chiusure per porte a battente |
Qualità e stile sono l’essenza delle chiusure Serie McCoy e Serie 53 per porte a battente. Entrambe trasmettono una sensazione di qualità e sono disponibili con finitura monocromo lucidissima o con dettagli bitonali. Realizzate al 100% con materiali di grado nautico resistenti alla corrosione.
Scrivi la tua recensione