M1-61-7
Chiusura a spinta a vista, Intermedia, Nessuna restrizione, 2-7 mm Spessore del pannello, 25-26 mm Gamma di serraggio, Plastica, Naturale
Materiale | Plastica |
---|---|
Tipo di materiale | PC / PBT Blend |
Finitura | Naturale |
Colore | Beige |
Restrizione dell'accesso | Auto Relock |
Tipo serraggio utile | Fixed |
Installazione | Mounting Bracket |
Spessore OP | 2.00 |
Spessore max. pannello esterno | 7.00 |
Grip - Minimum (mm) | 25.00 |
Grip - Maximum (mm) | 26.00 |
Profilo | Basso profilo |
Misura | Intermedia |
Class | M1 – Chiusure a leva a filo |
Montaggio a filo, maniglia incassata e viteria di montaggio a scomparsa esaltano l’eleganza di queste chiusure. La funzionalità è garantita invece dalla robustezza del design e dalla praticità della chiusura a spinta. Inoltre, queste chiusure sono realizzate con materiali resistenti alla corrosione per restare belle e funzionali a lungo, anche se utilizzate in ambienti esterni.
Scrivi la tua recensione