MG - Serrature per porte d’ingresso

Questa chiusura semplice e versatile con attuazione a chiave è progettata per garantire prestazioni sicure su porte scorrevoli, a battente e pieghevoli, nonché su portelli e accesso al tambuccio. Lo stile a scatto offre praticità di installazione sulle porte in legno e acrilico. Le varie opzioni di design e finitura consentono di creare il look perfetto per qualunque applicazione.
MG - Serrature per porte d’ingresso
Si adatta a porte standard di 12 mm di spessore o di 10 mm utilizzando il distanziale opzionale. Si installa senza fissaggi, con montaggio a scatto nel foro sagomato praticato lungo il bordo della porta.
  • Il chiavistello si inserisce in un aggancio ad anello chiuso per ottimizzare la sicurezza del bloccaggio
  • Il profilo basso elimina punti di impigliamento
  • Interamente realizzato con materiali resistenti alla corrosione
  • Serratura sul lato esterno, chiavistello scorrevole sul lato interno
  • Fornito di serie con riscontro ad angolo retto e due chiavi
  • Disponibile con corpo in poliammide e rivestimento bianco o nero
  • Varie opzioni di aggancio in alluminio trasparente o anodizzato nero o in acciaio inox
  • La chiave opzionale estraibile con pomello nero a basso profilo può essere lasciata nella chiusura delle porte usate di frequente per consentire un accesso rapido
  • Il distanziale accessorio adatta le chiusure standard alle porte di 10 mm di spessore
  • I modelli con aggancio opzionale offrono varie opzioni di montaggio per porte a battente con montante orizzontale o verticale

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando MG - Serrature per porte d’ingresso

Vedi come Griglia Lista

10 articoli

Imposta ordine discendente
per pagina