PT- Serratura a camma con chiave tubolare

Sfruttate la sicurezza offerta da queste economiche serrature a camma con chiave tubolare per migliorare la resa dei vostri armadi in una grande varietà di applicazioni. Ampia scelta di dimensioni di sede e camma per adattare la serratura a molteplici configurazioni di armadi. Le sedi pressofuse con finitura in cromo propongono una soluzione elegante e resistente per qualunque installazione.
PT- Serratura a camma con chiave tubolare
Il design della serratura a 7 pin contenuta nella sede in zinco pressofuso aumenta la sicurezza della chiusura. Scelta di componenti ordinabili separatamente per adattare la soluzione a un’ampia gamma di dimensioni.
  • Il design della chiave tubolare aumenta la sicurezza offrendo più codici chiave e rendendo più difficile forzare le serrature o duplicare le chiavi
  • Utilizzabili su porte scorrevoli e a battente se utilizzate con le camme adatte
  • Disponibili con rotazione oraria e antioraria per porte destrorse e sinistrorse
  • Facili da installare in un unico foro con la stessa preparazione del pannello prevista per altre serrature a camma Southco
  • Stili di camma standard disponibili per porte a battente, stili di camma a gancio disponibili per porte scorrevoli e a battente
  • 50 opzioni di codice chiave standard con migliaia di configurazioni potenziali personalizzabili
  • Disponibile con chiave estraibile solo in posizione di bloccaggio o di bloccaggio e sbloccaggio
  • Sede disponibile in cinque lunghezze
  • Carico statico max. sulla camma: 180 N
  • Adatta a pannelli di spessore compreso tra 5,1 mm e 28,9 mm
  • Varie combinazioni di sedi e stili di camma per adattarsi a ben 25 dimensioni di serraggio utile (distanza dalla parte anteriore del pannello alla parte anteriore della camma) comprese tra 6,4 mm e 42,8 mm

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando PT- Serratura a camma con chiave tubolare

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 49

Imposta ordine discendente
  1. PT-T009

    Camma

  2. PT-T209

    Camma

  3. PT-T409

    Camma

  4. PT-F009

    Camma

  5. PT-F409

    Camma

  6. PT-W409

    Camma

  7. PT-F209

    Camma

  8. PT-W209

    Camma

  9. PT-W009

    Camma

Pagina
per pagina