Cerniere

Le cerniere Southco sono studiate per aggiungere funzionalità a porte e pannelli, offrendo sensazioni di alta qualità e prestazioni che durano per tutta la vita dell’applicazione. Southco offre una varietà di cerniere, incluse cerniere rimovibili che facilitano la rimozione delle porte, cerniere a frizione e cerniere a coppia che permettono di tenere aperte, sollevare o spostare in una o più posizioni porte pesanti, e cerniere a scomparsa che occupano uno spazio di ingombro minimo.

image1

Benefici chiave

  • Product Design

    Ampia gamma di materiali e stili

  • Product Performance

    Lunga durata del ciclo ripetibile

  • Multi-Point Compatibility

    Montaggio e installazione semplici

  • Tool Free Operation

    Mantiene prestazioni costanti senza manutenzione o regolazioni

Centro Risorse

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Cerniere

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 1099

Imposta ordine discendente
  1. EH-7A-6V8-50

    Latch

  2. CB-11-101-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

per pagina