H3-61-56-33

Chiusura elettronica con maniglia girevole, Sinistrorsa

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio, Lega di zinco
Tipo Large - 150 mm (5.9 in)
Class H3-EM - Chiusura elettronica con maniglia girevole

Una sola chiusura per tutte le vostre esigenze di sicurezza. La chiusura elettronica con maniglia girevole modulare H3-EM vi permette di scegliere e modificare facilmente le opzioni di sicurezza in base alle vostre necessità. Grazie alle opzioni per lettori RFID e non solo, la chiusura modulare H3-EM vi fornisce tutta la sicurezza di cui avete bisogno, in un unico pratico prodotto.

Scrivi la tua recensione
La tua recensione:Chiusura elettronica con maniglia girevole, Sinistrorsa

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.