E3-27-1
VISE ACTION® , Chiusura a compressione, 19.1mm, Rondella di ritegno in Nailon, Nero
Materiale | Rondella di ritegno in Nailon |
---|---|
Colore | Nero |
Serie | Standard |
Tipo di attuatore | Cylinder Lock |
Punti di Chiusura | Singolo o Tre - Punti |
Tipo di accessorio | Pull Tab |
Class | E3 - Chiusure a compressione VISE ACTION® |
Dimensione | 19.1mm |
Progettato per garantire una chiusura rapida e sicura in applicazioni dove resistenza alle vibrazioni, tenuta e qualità sono cruciali. L’originale meccanismo di chiusura VISE ACTION® Southco si combina con numerosi modelli di corpo e testa per soddisfare qualunque requisito di installazione e applicazione.
Scrivi la tua recensione