D4-A35T12ZCTNA

DZUS® quarto di giro, Size 35

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Finitura Zincato, cromato più la guarnizione
Tipo Testa Cava a taglio
Misura Size 3.5
Style Supersonic
Tipo Stud Assembly
Class D4 - DZUS® Linea standard di fissaggi a un quarto di giro
Cage Code 72,794.00
DFCI Number 2351-20-12-Z3CT
Mil-Spec MIL-F-5591C
Scrivi la tua recensione
La tua recensione:DZUS® quarto di giro, Size 35

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.