The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D4-A35T15CBCNA
DZUS® quarto di giro, Size 35
Specificazioni
Finitura
Cadmium plated
Tipo Testa
Cava a taglio
Misura
Size 3.5
Style
Supersonic
Tipo
Stud Assembly
Class
D4 - DZUS® Linea standard di fissaggi a un quarto di giro
Cage Code
72,794.00
DFCI Number
2351-20-15-C3C
Mil-Spec
MIL-F-5591C
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
No stock is available for this product.