CM-5-6S401-2TB
Asta di assemblaggio
Materiale | Lega di zinco |
---|---|
Finitura | Cromato |
A tenuta | No |
Tipo Testa | Impugnatura |
CAM Housing Length | 28.50 |
Funzionamento | Ruotare in senso orario per aprire |
Class | CM – Chiusure a camma con serratura |
Coniugate estetica e qualità con questi eleganti chiusure a camma. Le finiture in cromo e a polvere nera conferiscono un look classico. Il fermo visibile indica la chiusura positiva, indipendentemente dal tipo di azionamento scelto (ad alette o con serratura).
Scrivi la tua recensione