The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Molla Latch, Intermedia, Nessuna restrizione, Pornello, Rivetto/Vite, Liscio, Acciaio, Zincato, Lucido
57-10-401-10
Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Molla Latch, Intermedia, Nessuna restrizione, Pornello, Rivetto/Vite, Liscio, Acciaio, Zincato, Lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Colore
Lucido
Restrizione dell'accesso
Nessuna restrizione
Tipo serraggio utile
Regolabile
Tipo Testa
Stile pomello
Installazione
Rivetto/Vite
Spessore OP
0.00
Spessore max. pannello esterno
6.40
Grip - Minimum (mm)
1.60
Grip - Maximum (mm)
9.50
Misura
Intermedia
MOLLA
Liscio
Corsa
7.90
Class
57 - Chiusure a compressione autoregolanti a molla
Versatile, estremamente economica e adattabile, questa classe di chiusure a compressione Southco offre la soluzione più semplice per accostare i pannelli con una rapida frazione di giro. La camma con nottolino a molla si adatta ad ampie variazioni di serraggio utile, dimensioni e tolleranze.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1241
2024-09-27
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1174
2024-09-27
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Clancey Company
Overland Park KS USA
891
2024-09-26
info@clancey.com
1.800.747.7405
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
114
2024-09-27
info@tchweb.com
1.416.299.0089
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
20
2024-09-03
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB Canada
17
2024-09-03
info@steeves.ca
1.204.474.1239
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
6
2024-09-27
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777