47-90-201-40-005
Latch
Materiale | Acciaio |
---|---|
Colore | Terra Cotta |
Tipo a pomello | Zigrinata |
Tipo Testa | Cava a taglio |
Installazione | A Pressione |
Spessore OP | 0.90 |
Sporgenza vite agganciata (mm) | 5.30 |
Sporgenza vite sganciata (mm) | 0.50 |
Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
Scrivi la tua recensione