47-10-183-55
Viti imperdibili, 4-40 Dimensione Filetto, A Ribadire, Combinazione a croce/a taglio, Liscia, Nero
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
Colore | Nero |
Tipo a pomello | Smooth |
Materiale pomello | Lega di alluminio |
Dimensione Filetto | 4-40 |
Tipo Testa | Combinazione a croce/a taglio |
Installazione | A Ribadire |
Recess Size | Combinazione cava a croce No.1/a taglio |
Serie | Serie pomello stilizzato |
Spessore OP | 2.50 |
Spessore max. pannello esterno | 4.00 |
Sporgenza vite agganciata (mm) | 5.70 |
Sporgenza vite sganciata (mm) | 2.50 |
Confezionamento | Bulk Packaged |
Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
Scrivi la tua recensione