R4-EM-23-162
Loquet rotatif électronique, Différé, Statut de l'interrupteur du loquet seulement, Pas de connecteur (fils Pas de connecteur (fils dénudés et étamés), Trou traversant, Acier, Zingué, Chromaté brillant
Matériau | Acier |
---|---|
Finition | Zingué, Chromaté brillant |
Accès limité | Accès électronique |
Diamètre de la tête | Trou traversant |
Trigger Style | Déclencheur arrière |
Installation | Rivet / Screw |
Profil | Invisible / Interne |
Options de connecteur | Pas de connecteur (fils dénudés et étamés) |
Re-verrouillage type | Différé A tempo 遅延型 지연식 Com retardo 延迟 |
Microrupteur | Latch Status Switch Only |
Class | Loquets rotatifs électroniques R4-EM |
Trigger Spring | Light Kickout |
Les loquets rotatifs électroniques R4-EM de Southco permettent un contrôle d'accès électronique pratique avec la sécurité d'un loquet rotatif robuste et éprouvé, compact et intégré. Le fonctionnement aisé avec fermeture par poussée et l'actionnement électronique simplifient la transition du verrouillage mécanique au verrouillage électronique dans tout un éventail d'applications.
Rédigez votre propre commentaire