AC-CHB0-7-0750-079

Latch

Demandez un devis
Les caractéristiques
Fixation d'actionneur Stainless Ball
Latch End Fitting Zinc "L"
Cable Length 750 mm
Ressort Sans ressort
Modèle Cable Type 7
Class AC - Câbles

Disponibles dans sept modèles et types de terminaison différents pour répondre aux exigences d’une grande diversité d’applications, les câbles Southco AC relient les actionneurs et les loquets rotatifs de notre gamme pour assurer un actionnement à distance. Réalisés dans des matériaux inoxydables

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Latch

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.