A2/A7 - Loquets à levier à lame ressort

Alliant solidité, facilité d’installation et simplicité d’utilisation, ces loquets à levier pour efforts importants fournissent un effet de levier facilitant la fermeture de portes lourdes équipées de joints. L’action d’ouverture du loquet d’un seul mouvement a un effet de levier intrinsèque sur le réceptacle, créant ainsi un gain mécanique qui contribue à faciliter l’ouverture des portes coincées.
A2/A7 - Loquets à levier à lame ressort
L’action de basculement de type lame ressort maintient le loquet solidement en place et empêche une ouverture accidentelle sous l’effet des chocs ou des vibrations
  • Fournissent une compression de joint constante pour absorber les vibrations et réduire ou éliminer les bruits et les cliquetis
  • Montage externe, l'espace requis est minimum pour le montage des composants à l'intérieur de la porte
  • La fixation invisible montée à l'arrière du modèle A7 offre un aspect extérieur net
  • Le modèle résistant conçu pour l'industrie offre des poignées longues pour une prise aisée dans des applications lourdes
  • Une cale est prévue sur chaque loquet de la série A2 pour permettre les réglages sur le plan de verrouillage du réceptacle lorsque c'est nécessaire
  • Versions verrouillables disponibles avec cadenas ou avec clé pour une sécurité accrue
  • Le modèle A2 est proposé avec l'option poignée vinyle de couleur jaune ou noire
  • Les modèles A7 sont disponibles en finition chromée, noir poudré ou argent satiné, avec des orifices de montage avec filetage métrique ou anglo-saxon
  • Des cales supplémentaires peuvent être commandées séparément pour les modèles A2 afin de compenser les jeux plus importants dans le plan de verrouillage du réceptacle le cas échéant
  • Les deux modèles permettent de disposer d’une charge de service maximale jusqu’à 2200 N

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici A2/A7 - Loquets à levier à lame ressort

Afficher en Grille Liste

15 Articles

Par ordre décroissant
par page