The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Charnières amovibles dégondables, Gond à articulation déportée, Invisible montage, Alliage de zinc, Noir
96-141
Charnières amovibles dégondables, Gond à articulation déportée, Invisible montage, Alliage de zinc, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Diamètre de la tête
M4 X 0,7
Type de montage
Invisible
Type de charnière
Gond à articulation déportée
Class
96 - Charnières amovibles dégondables
Les charnières Southco 96 permettent la dépose simple, rapide et sûre des portes sans outil. La configuration non dégondable permet un montage fixe des portes le cas échéant et les charnières sont proposées dans un éventail de styles pour répondre à différentes applications. Les élégantes finitions en acier inoxydable, chrome satiné et chrome poli rehaussent l'esthétique de l'application. La gamme 96 offre aux concepteurs un grand choix au niveau du design et une solution qui reste économique.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
434
2024-04-22
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
286
2024-04-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zygology Ltd
Oxford UK
145
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
37
2024-04-22
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
30
2024-04-19
southco@all-west.com
1.206.762.1875
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
21
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Handy FIX
Warsaw Poland
15
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Dean Lewis Associates
Hayward CA
15
2024-04-16
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
11
2024-04-22
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
5
2024-04-22
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
5
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
1
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
1
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811