The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquets à compression, Autoajustables, Ressort Latch, Moyenne, Aucun, Bouton, Rivet / Vis (à travers le trou), Lisse Ressort, Acier, Zingué, Brillant
57-10-401-10
Loquets à compression, Autoajustables, Ressort Latch, Moyenne, Aucun, Bouton, Rivet / Vis (à travers le trou), Lisse Ressort, Acier, Zingué, Brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance
Brillant
Accès limité
Aucun
Type de serrage
Réglable
Type de tête
Type de bouton
Installation
Rivet / Screw
Epaisseur OP
0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
6.40
Grip - Minimum (mm)
1.60
Grip - Maximum (mm)
9.50
Taille
Moyenne
Ressort
Lisse
Course axiale
7.90
Class
57 - Loquets à compression autoréglables série à ressort de friction
Polyvalente, résistante et de prix abordable, cette classe de loquets à compression extrêmement économique est la solution la plus simple proposée par Southco pour assurer l’adaptation parfaite des panneaux d’un léger tour de loquet rapide. La came à ressort est compatible avec de fortes variations au niveau des tolérances de gamme de serrage, d’adaptation et de construction.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1241
2024-09-27
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1174
2024-09-27
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Clancey Company
Overland Park KS USA
891
2024-09-26
info@clancey.com
1.800.747.7405
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
114
2024-09-27
info@tchweb.com
1.416.299.0089
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
20
2024-09-03
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB Canada
17
2024-09-03
info@steeves.ca
1.204.474.1239
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
6
2024-09-27
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777