A2/A7 - Cierres de palanca Serie Over-Center

Combinando la fuerza, la facilidad de instalación y la simplicidad de su utilización, estos cierres de palanca de gran resistencia proporcionan una unión firme de puertas en aplicaciones con juntas de estanqueidad. La acción de apertura simple del cierre aplica un efecto de palanca contra el retén, proporcionando un efecto mecánico para ayudar a abrir puertas obstruidas.
A2/A7 - Cierres de palanca Serie Over-Center
El conjunto integrado de cierre y tirador con acción de palanca de apoyo over-center mantiene el cierre seguro, previniendo aperturas accidentales debidas a choques o vibraciones.
  • Proporciona una compresión constante en las juntas de estanqueidad, reduciendo y eliminando las vibraciones y ruidos
  • Instalación externa, requiriendo un mínimo espacio en el interior de la puerta para la tornillería de montaje
  • El montaje interior del modelo A7 proporciona un aspecto exterior elegante
  • Su diseño de resistencia industrial proporciona tiradores largos para un agarre confortable en aplicaciones robustas
  • Se provee un calzo con cada modelo de cierre A2 para hacer ajustes en el plano del retén cuando sea necesario
  • Modelos con taladros para candado o con cerradura para una seguridad añadida
  • El modelo de cierre A2 ofrece un tirador de vinilo opcional, en amarillo o negro
  • El modelo de cierre A7 está disponible en chapado en cromo, plateado satinado o en negro, con taladros de montaje en rosca imperial o rosca métrica
  • Según la aplicación, se deben pedir por separado calzos extra para el cierre A2 con objeto de compensar diferencias del plano del retén
  • Carga de trabajo máxima para ambos modelos: 2.200 N

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando A2/A7 - Cierres de palanca Serie Over-Center

Ver como Parrilla Lista

15 artículos

Establecer dirección descendente
por página