AH - Bisagras de doble pliegue con torsión constante

La serie de bisagras AH de doble pliegue con torsión constante de Southco incorpora tecnología de fricción que permite mantener una mesa o panel en posición en cualquier ángulo impidiendo que caiga y se abra. Estas bisagras poseen un montaje enrasado que ocupa un espacio de aplicación mínimo y permite plegar y recoger la mesa.
AH - Bisagras de doble pliegue con torsión constante

Las bisagras AH de doble pliegue con torsión constante ofrecen rendimiento repetible de alta calidad, lo que las convierte en el reemplazo idóneo para renovar las bisagras de libre oscilación convencionales y los mecanismos amortiguadores.

  • La tecnología de fricción integrada mejora el control de las mesas desplegables
  • Mantiene el ala de la mesa abierta en cualquier posición hasta 180 grados
  • El montaje enrasado del diseño evita los puntos de atrapamiento y el peligro en los dedos
  • Ofrece un rendimiento fiable y libre de mantenimiento
  • Par de torsión personalizable para acomodarse a la mayoría de aplicaciones
  • Su pequeño tamaño complementa su diseño industrial
  • Su sólido diseño ofrece un rendimiento muy resistente
  • El prolongado ciclo de vida garantiza la fiabilidad y reduce los costes de mantenimiento
  • Disponible en una variedad de acabados para adaptarse al diseño industrial
  • Espesores de panel, pares de torsión y acabados adicionales disponibles por encargo
  • Apta para espesores de panel mayores o iguales que 20 mm
  • Torsión de posicionamiento: desde libre accionamiento a 2,7 N‧m
  • Cargas de trabajo de hasta 500 N a 100 mm por bisagra
  • Rendimiento de hasta 20.000 ciclos dentro de un 20 % de la especificación de torsión estática

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando AH - Bisagras de doble pliegue con torsión constante

Ver como Parrilla Lista

19 artículos

Establecer dirección descendente
por página