H3-61-56-33

Actuador lineal de punto múltiple, A izquierdas

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero, Aleación de zinc
Tipo Housing
Clase  H3-EM - Cierre Electrónico con Tirador Oscilante

Un cierre puede cubrir todas sus necesidades en materia de seguridad. El tirador oscilante con cierre electrónico modular H3-EM de Southco le permite escoger y cambiar fácilmente las opciones de control de acceso de acuerdo con sus necesidades. Con opciones para lectores de tarjetas RFID y más, el modelo H3-EM modular le brinda toda la seguridad que usted necesita en un único y práctico cierre.

Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Actuador lineal de punto múltiple, A izquierdas

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.