62-43-301-2
Cierres de presión Serie, Levantar y Girar, Tamaño mediano, Perfil Enrasado, Herramienta, Cabeza tipo Phillips, Aleación de zinc, Chapado en cromo, Rugoso
Material | Aleación de zinc |
---|---|
Acabado | Chapado en cromo |
Color | Rugoso |
Acceso restringido | Herramienta |
Tipo de cabeza | Cabeza tipo Phillips |
Espesor del panel exterior | 0.00 |
Espesor máximo del panel exterior | 6.00 |
Grip - Minimum (mm) | 26.00 |
Grip - Maximum (mm) | 36.00 |
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 36.00 |
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 46.00 |
Perfil | Enrasado |
Tamaño | Tamaño mediano |
Clase | 62 - Cierres de presión Serie Lift & Turn (Levantar y Girar) |
Resalte el aspecto de sus armarios con un rápido y fácil acceso utilizando la múltiples ventajas de estos prácticos y elegantes cierres. Proporcionan un recorrido de compresión preciso sin provocar fricción o desgaste en el trinquete, y se encuentran disponibles en una gran variedad de acabados para complementar cualquier instalación.
Escribir Tu Propia Revisión