R4-10-12-101-20
“Rotary” Schnappriegelverschlüsse, Kleine Ausführung, Einstufig, Rechtwinklig, M6 Gewinde, Edelstahl, Passiviert, Glänzend
Werkstoff | Edelstahl |
---|---|
Oberfläche | Passiviert |
Farbe | Glänzend |
Stage | Einstufig |
Montagebohrung | Gewinde M6 |
Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
Betätigung | Rechtwinklig |
Größe | Kleine Ausführung |
Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung