M1-61-7

“Flush Pull” Schnappverschlüsse, Mittel, Freier Zugang, 2-7 mm Plattenstärke, 25-26 mm Haltebereich, Kunststoff, Natur, Beige

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Kunststoff
Materialgüte PC / PBT Blend
Oberfläche Natur
Farbe Beige
Eingeschränkter Zugriff Auto Relock
Haltebereichtyp Fixed
Installation Mounting Bracket
OP Stärke / Dicke 2.00
Max. Stärke der äußeren Platte 7.00
Grip - Minimum (mm) 25.00
Grip - Maximum (mm) 26.00
Profil Flaches Profil
Größe Mittel
Class M1 Flush Pull Schnappverschlüsse
Attraktive, bündig montierte Schnappverschluß mit versenktem Griff und verdeckten Montageteilen - das verleiht diesen Verschlüssen ein anziehendes Aussehen. Solide Ausführung und bequeme Bedienung durch Schnappfunktion tragen zur anziehenden Funktionalität bei. Die korrosionsbeständige Konstruktion gibt die Gewähr, dass Aussehen und Funktion über lange Zeit unverändert bleiben, auch bei Einsatz im Außenbereich.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Sie bewerten den Artikel:“Flush Pull” Schnappverschlüsse, Mittel, Freier Zugang, 2-7 mm Plattenstärke, 25-26 mm Haltebereich, Kunststoff, Natur, Beige

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.