The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
“Flush Pull” Schnappverschlüsse, Mittel, Zylinderschloß, 2-7 mm Plattenstärke, 25-26 mm Haltebereich, 316 Edelstahl, Elektropoliert
M1-41-8
“Flush Pull” Schnappverschlüsse, Mittel, Zylinderschloß, 2-7 mm Plattenstärke, 25-26 mm Haltebereich, 316 Edelstahl, Elektropoliert
Spezifikationen
Werkstoff
316 Edelstahl
Oberfläche
Elektropoliert
Eingeschränkter Zugriff
Auto Relock
Haltebereichtyp
Fixed
Installation
Mounting Bracket
OP Stärke / Dicke
2.00
Max. Stärke der äußeren Platte
7.00
Grip - Minimum (mm)
25.00
Grip - Maximum (mm)
26.00
Profil
Flaches Profil
Größe
Mittel
Class
M1 Flush Pull Schnappverschlüsse
Attraktive, bündig montierte Schnappverschluß mit versenktem Griff und verdeckten Montageteilen - das verleiht diesen Verschlüssen ein anziehendes Aussehen. Solide Ausführung und bequeme Bedienung durch Schnappfunktion tragen zur anziehenden Funktionalität bei. Die korrosionsbeständige Konstruktion gibt die Gewähr, dass Aussehen und Funktion über lange Zeit unverändert bleiben, auch bei Einsatz im Außenbereich.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
782
2024-04-15
sales@austinhardware.com
800-821-3520
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
80
2024-03-27
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
32
2024-04-19
info@biscoind.com
1.800.323.1232
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
19
2024-04-17
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
14
2024-04-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
7
2024-04-05
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Clancey Company
Overland Park KS USA
3
2024-04-17
info@clancey.com
1.800.747.7405
Nappco Fastener Company
Dallas, TX USA
1
2024-04-01
southcod@nappco.com
1.800.580.2521