PT Riegelverschluss mit Tubusschloss

Nutzen Sie die höhere Sicherheit dieser kostengünstigen Riegelverschlüsse mit Tubusschloss, um die Leistungsfähigkeit der Riegelverschlüsse für ein großes Spektrum an Schränken und anderen Gehäusen zu verbessern. Vielfältige Optionen für Gehäuse- und Riegelgrößen garantieren die Eignung für eine Vielzahl an Einsatzbereichen. Die verchromten Gehäuse aus Zinkdruckguss sorgen bei jeder Installation für ein attraktives und widerstandsfähiges Erscheinungsbild.
PT Riegelverschluss mit Tubusschloss
Der Verschluss mit 7 Zuhaltungen in einem Zinkdruckgussgehäuse erhöht die Sicherheit von schlüsselbetätigten Verschlüssen. Viele verschiedene Optionen für die Zusammenstellung von Komponenten, die separat bestellt werden können, sorgen für eine große Auswahl an verschiedenen Größen.
  • Das Tubusschloss verbessert die Sicherheit durch die vielfältigen Optionen für die Schlüsselcodierung. So wird das Aufbrechen von Schlössern oder das Nachmachen von Schlüsseln erschwert.
  • Geeignet für Schiebetüren und Schwingtüren, wenn passende Riegel verwendet werden.
  • Verfügbar mit Drehung im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn für linke und rechte Türen
  • Einfach zu installieren, da der gleiche Einloch-Plattenausschnitt verwendet wird wie bei anderen Riegelverschlüssen von Southco
  • Standardriegel für Schwingtüren oder hakenförmige Riegel für Schiebe- und Schwingtüren
  • 50 Standardoptionen für die Schlüsselcodierung sowie potentiell Tausende kundenspezifische Schlüsselcodierungen
  • In zwei Varianten für die Schlüsselentnahme lieferbar: Entfernung des Schlüssels nur in abschlossener Position oder Entfernung des Schlüssel sowohl in abschlossener als auch in geöffneter Position
  • In fünf Gehäuselängen verfügbar
  • Die maximale statische Last auf den Riegel beträgt 180N (40 lbf)
  • Passt für Türstärken von 5,1 mm (.20") bis 28,9 mm (1.14")
  • Vielfältige Kombinationen von Verschlussgehäusen und Riegelverschlussformen ergeben 25 verschiedene Griffgrößen (der Abstand von der Vorderseite der Türplatte zur Vorderseite des Riegelverschlusses), die von 6,4 mm (.250") bis 42,8 mm (1.687") reichen.

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade PT Riegelverschluss mit Tubusschloss

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 49

In absteigender Reihenfolge
  1. PT-1-1C101-20B-KA

    Bellcore 216 Key DIN

Seite
pro Seite