EM-05-53-2001

Elektronischer Miniatur Schnappverschluss, Nicht abgedichteter Stecker, 5 Volts, Glasfaserverstärktes Nylon, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Glasfaserverstärkte Nylon
Farbe Schwarz
Elektronisches Schließen Ja
Voltage 5 V
Steckeroptionen Nicht abgedichteter Stecker
Class EM-05 – Elektronische Schnappverschlüsse
Southco's Serie von elektronischen Schnappverschlüssen ermöglicht eine bessere Zugangskontrolle für Anwendungen, die einen verdeckten, kontrollierten und sicheren Zugang erfordern. Die Serie der EM-05 Elektronischen Schnappverschlüsse bietet den Komfort des elektronischen Zugangs und des Schließens durch Einschnappen in einer einzigen Einheit. Ihre Vielseitigkeit, die einfache Installation und das platzsparende Design ermöglichen einen problemlosen übergang von mechanischem zu elektromechanischem physischen Zugang.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Sie bewerten den Artikel:Elektronischer Miniatur Schnappverschluss, Nicht abgedichteter Stecker, 5 Volts, Glasfaserverstärktes Nylon, Schwarz

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.