E3-27-1

VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse, 19.1 mm, Große Ausführung, Nylon, schwarz, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Nylon, schwarz
Farbe Schwarz
Serie Standard
Auslöser Typ Zylinderschloss
Verriegelungspunkte 1- oder 3- Punkt
Zubehör Ausführung Pull Tab
Class

E3 VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse

Größe 19.1mm

Ausgelegt für schnelles und sicheres schließen in Anwendungsfällen, wo Vibrationen, Abdichtung und Qualität ausschlaggebend sind. Der Original-Southco-Verriegelungsmechanismus "VISE ACTION® System" kombiniert zahlreiche Gehäuse- und Kopftypen, so daß spezielle Montage- und Anwendungsvorgaben erfüllt werden können.

Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Sie bewerten den Artikel:VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse, 19.1 mm, Große Ausführung, Nylon, schwarz, Schwarz

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.