CM-5-6S401-2TB
Reigelverschlüß
Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|
Oberfläche | Verchromt |
Kopfausführung | Mit Schloß |
CAM Housing Length | 28.50 |
Betätigung | Schließt rechtsdrehend |
Class | CM Sicherheitsverschluß mit feststehendem Riegel |
Diese eleganten Riegelverschlüsse beweisen mir Ihrem Aussehen das Gefühl für Qualität. Verchromung oder schwarze Pulverbeschichtung bieten klassische Oberflächenvergütung. Eine auffällige Arretierung zeigt das formschlüssige Einrasten an, sowohl bei Betätigung durch Flügelgriff als auch mit Schlüssel.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung