R4-30-12-501-10
“Rotary” Schnappriegelverschlüsse, Große Ausführung, Einstufig, Unterseite Auslöser, M6 X 1 Gewinde, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
Farbe | Glänzend |
Stage | Einstufig |
Montagebohrung | Gewinde M6 |
Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
Betätigung | Rechts |
Betätigung | Unterseite |
Größe | Große Ausführung |
Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung