걸쇠

  • 캠 래치

    캠 래치
    • 간단한 단일 동작으로 가스켓 컴프레션 및 도어 실링 해결 - NEMA/IP 요구 사항 준수
    • 우수한 체결력으로 소음 및 덜걱거 림 해결
    • 적용 분야의 보안 요구 사항에 따라 수 동 옵션, 툴 옵션, 키 옵션으로 이용 가능
    자세히 보기
  • 캠 래치, 잠금 장치, 스윙핸들

    캠 래치, 잠금 장치, 스윙핸들
    • 간단한 1/4 회전으로 도어 잠금
    • 조절 가능한 버전으로 사용자에 맞게 피팅 조 정 가능
    • 실링 버전으로 NEMA/IP 준수˜
    자세히 보기
  • 푸시 투 클로즈 래치˜

    푸시 투 클로즈 래치
    • 편리하게 눌러 닫는 방식으로 도어 보안 유지
    • 다양한 빠른 작동 옵션으로 사용자 액세스 편의성 향상
    • 간단한 단일 홀 설치 방식
    자세히 보기
  • 로터리 래치 시스템

    로터리 래치 시스템
    • 숨김형 푸시 투 클로즈 래치를 사용하여 도어의 하나 이상의 지점에서 잠금
    • 원격 작동 방식으로 래치와 액추에이터의 개별 위치 설정 가능
    • 까다로운 적용 분야에서도 우수한 강도 및 안정적인 성능 실현
    자세히 보기
  • 드로 래치

    드로 래치
    • 2개 패널을 함께 고정하고 결합
    • 진동, 덜걱거림, 패널 어긋남 방지
    • 다양한 크기 및 스타일로 각종 강도 요구 사항 해결
    자세히 보기
  • 스윙핸들 및 멀티포인트 시스템

    스윙핸들 및 멀티포인트 시스템
    • 단일 작동으로 도어 둘레의 여러 지점 에 래칭­
    • 실링 최적화, 분리 지점(pry point)/도어 휨/덜걱거림 해결
    • 다양한 액추에이터 스타일로 각종 실내외 엔클로저에 적합
    자세히 보기
  • 엔트리 도어 잠금 장치

    엔트리 도어 잠금 장치
    • 극한의 해상 환경에서도 견딜 수 있는 도어 하드웨어
    • 캐빈 또는 엔트리 도어 및 데크에 사용 가능
    • 뛰어난 성능, 디자인, 스타일
    자세히 보기
  • 전자 액세스 및 잠금 솔루션

    전자 액세스 및 잠금 솔루션
    • 지능형 잠금장치˜
    • 원격 액세스 제어 및 모니터링
    • 간소화된 키 관리
    자세히 보기
  • 캠락 및 락플러그

    캠락  및 락플러그
    • 간단한 90도 회전으로 작동
    • 키, 공구, 수동 옵션˜
    • 조절식 그립 옵션으로 변경 수용
    자세히 보기

래치 – FAQ

래치에는 어떤 유형이 있나요?

래치는 다양한 유형이 있으며, 각각 구체적인 사용 분야와 요구 사항이 있습니다.이러한 유형을 알아두면 프로젝트에 적합한 선택을 하는 데 도움이 됩니다.

프로젝트에 적합한 래치를 선택하려면 어떻게 하나요?

프로젝트에 가장 알맞은 래치를 선택하기 위해서는 여러 핵심 사항을 고려하면서 결정해야 합니다.아래의 간단한 절차에 따라 기능성과 미적 완성도를 모두 갖출 수 있습니다.

  1. 프로젝트의 니즈(예: 보안, 사용 편의성, 진동 방지 등)를 결정합니다.이러한 초기 정보가 향후 의사결정의 길잡이가 됩니다.
  2. 다양한 래치 유형(위 참조)을 조사합니다.해당 프로젝트의 니즈 및 용도에 가장 적합한 유형을 선택합니다.
  3. 래치가 사용될 환경을 염두에 두고 재질을 선택합니다.주변 환경의 조건에서 래치가 제 기능을 할 수 있어야 합니다.
  4. 필요한 보안 수준을 정의합니다.퀵 액세스, 키 잠금식, 또는 전자 제어 방식입니까?래치 자체의 강도로 정의합니까, 아니면 임의의 시점에 누가 액세스할 수 있는지를 추적하면서 정의합니까?그 수준에 적합한 래치여야 합니다.
  5. 사용 편의성을 고려합니다.래치가 다양한 사용자의 니즈를 해결해야 하는 경우, 설계가 직관적이고 수명이 길며 오랫동안 안정적으로 성능을 제공할 제품을 우선순위에 둡니다.

이러한 요인을 면밀하게 고려하면 프로젝트의 목표 및 사양에 부합하는 래치를 자신 있게 선택할 수 있습니다.

맞춤형 제품이 필요할 때는 어떻게 할까요?

사우스코는 구체적인 요구 사항에 따라 맞춤 제작하고 수정한 래치 솔루션도 제공합니다.엔지니어링 액세스 솔루션을 전문으로 하는 사우스코는 고객과 긴밀하게 협업하면서 실제 니즈에 부합하는 맞춤형 솔루션을 개발합니다.

프로젝트를 위한 맞춤형 래치를 고려하는 경우, 사우스코 전문가 팀에 문의하시길 바랍니다..

사우스코의 맞춤 제작 기능, 설계 과정, 고객과 함게 해당 사용 환경에 꼭 들어맞는 래치 솔루션을 만드는 방법을 자세히 안내해드립니다.

 

키 입력 방식의 래치도 있나요?

예, 래치에 키 잠금 시스템을 적용하여 보안을 더 강화할 수 있습니다.이러한 이 키 잠금식 래치는 캐비닛, 도어, 함체 등 접근 통제가 필요한 사용 분야에 쓰입니다.

“서로 다른 키”(래치별로 키 있음), “동일 키”(여러 래치가 같은 키 공유), “마스터 키”(개별 키 + 전체 공용 마스터 키)와 같은 옵션이 있습니다.이 부가 기능으로 기본적인 래치 메커니즘보다 한층 더 강력한 보호를 제공할 수 있습니다.