E5-1-131-070
캠 래치, 벨코어 216, 14.000 mm, 아니오, 아연 합금, 크롬 도금, 밝은
재질 | 아연 합금 |
---|---|
마감도장 | 크롬 도금 |
색상 | 밝은 |
접근 제한 | 공구 |
밀폐형 | 아니오 |
그립 타입 | 고정형 |
헤드 스타일 | Bellcore 216 |
시리즈 | 20.1mm 사이즈, 저돌출형 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 | 6.00 |
Grip - Minimum (mm) | 12.00 |
Grip - Maximum (mm) | 14.00 |
규정 준수 사양 | 화재 - EN45545 |
Class | E5 - 캠 래치 |
이 래치는 1/4회전을 통한 빠른 액세스, 다양한 재질의 다기능성, 다양한 작동 및 치수 옵션을 위한 모듈식 설계의 다양성 등과 함께 경제적인 간소성을 제공합니다
직접 리뷰를 작성해보세요