AV – 세로 방향 조정식 틸트, 스위블, 스윙, 이중 확장 암(C, V, W 시리즈)

사우스코의 다이나믹 마운팅 (C 시리즈), 세로 방향 조정식 틸트, 스위블, 스윙 (V 시리즈), 세로 방향 조정식 이중 확장 (W 시리즈) 암은 위치 설정 기술이 통합되어 있어 터치 압력, 진동, 과부하까지 견디는 강력하고 안정적인 솔루션이 필요한 사용 분야에서 효율적으로 작동합니다. 이 높이 조정 가능 암은 사용하기 편리한 일정 토크 위치 설정 기능으로 완전한 틸트, 스위블, 스윙 조정을 적용하고 길이를 연장하여 범위를 극대화할 수도 있습니다.
AV – 세로 방향 조정식 틸트, 스위블, 스윙, 이중 확장 암(C, V, W 시리즈)

제품 특징과 장점

C, V, W 시리즈는 높이 조정 가능한 단일 암 및 이중 암 설계에서 유연한 마운팅 옵션을 제공합니다.
  • 사용자의 높이에 맞게 세로 방향 조정 가능
  • 확장된 길이의 이중 스윙 암 어셈블리로 범위 극대화
  • 높이 조정이 가능하고 고중량을 지원하므로 무거운 모니터도 지지
  • 통합된 위치 설정 기술로 작동력 제어 가능
  • 안정적으로 작동하므로 지속적인 조정 또는 정비 불필요
  • 선 관리 커버가 통합되어 있어 깔끔한 외관 유지
  • 최소 수준의 설치 시간, 긴 수명 주기
  • 최대 10kg 디스플레이 수용 가능

사용가능한 옵션

  • 2가지 색상(사용자 지정 가능)
  • 다양한 마운팅 옵션(사용자 지정 가능)
  • 사용자 지정 가능한 작동력
  • 잠금 옵션(푸시 버튼으로 해제)

기술표준 및

  • 최적의 중량 범위: 1kg(2.2lb) ~ 13kg(28lb)
  • VESA MIS-D, 100, C 규격 준수

보고 있습니다 AV – 세로 방향 조정식 틸트, 스위블, 스윙, 이중 확장 암(C, V, W 시리즈)

보기 그리드 리스트

102 Items

페이지
페이지 당
내림차순
  1. AV-D32-20C237-50

    수직 관절형 틸트

  2. AV-D32-20C233-50

    수직 관절형 틸트

  3. AV-D32-72W142-50

    Latch

  4. AV-D32-20C239-50

    수직 관절형 틸트

  5. AV-D32-20C237-76

    수직 관절형 틸트

  6. AV-D32-20C233-76

    수직 관절형 틸트

  7. AV-D32-20C239-76

    수직 관절형 틸트

  8. AV-D32-79W142-50

    Latch

  9. AV-D32-20C238-76

    수직 관절형 틸트

  10. AV-D32-79W172-76

    Latch

  11. AV-D32-79W143-50

    Latch

  12. AV-D32-20C236-50

    수직 관절형 틸트

  13. AV-D32-20C235-76

    수직 관절형 틸트

  14. AV-D32-30V173-76

    Latch

  15. AV-D32-30V171-50

    Latch

  16. AV-D32-30V163-76

    Latch

  17. AV-D32-30V161-50

    Latch

  18. AV-D32-79W171-50

    Latch

  19. AV-D32-79W161-76

    Latch

  20. AV-D32-79W162-50

    Latch

  21. AV-D32-72W172-76

    Latch

  22. AV-D32-72W142-76

    Latch

  23. AV-D32-20C238-50

    수직 관절형 틸트

  24. AV-D32-20C236-76

    수직 관절형 틸트

보기 그리드 리스트

102 Items

페이지
페이지 당
내림차순