The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件, 尺寸9, 浸锌涂层
D8-339-400-121
DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件, 尺寸9, 浸锌涂层
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
浸锌涂层 |
搭扣款式 |
铆接式 |
尺寸系列 |
尺寸9 |
类型 |
中型 – 152 毫米(5.98 英寸) |
级别 |
D8 - DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件 |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
7650
|
2024-04-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
317
|
2024-04-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
291
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
158
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
92
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
82
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
53
|
2024-04-25
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
4
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
2
|
2024-04-25
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
1
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|